UR Connect

Aby połączyć PolyScope X z myUR Cloud

Konieczne jest połączenie posiadanego oprogramowania PolyScope X do usługi myUR Cloud.

Należy odszukać swój kod PIN do swojego konta myUR.

  1. Przejdź do części Ustawienia.

  2. Przejdź do UR Connect.

  3. Na stronie głównej UR Connect dotknij przycisku „Połącz”.

  4. Podaj swój kod PIN do konta myUR.

Wyświetlenie zielonej ikony w prawym rogu okna sygnalizuje udane połączenie z myUR Cloud.

Nieudane połączenie

W razie wyświetlenia komunikatu "Nieprawidłowy kod PIN" należy zweryfikować swój kod PIN do konta myUR.

 

Diagnostyka

W razie doświadczenia niespodziewanych problemów przy uruchomionej aplikacji UR Connect można skorzystać ze strony Diagnostyka.

  1. Przejdź do części Ustawienia.

  2. Przejdź do UR Connect.

  3. Dotknij ikony kebaba (trzy kropki) w prawym górnym rogu.

  4. Wybierz pozycję "Diagnostyka".

 

Eksportowanie dzienników

Możliwe jest wyeksportowanie dzienników UR Connect z oprogramowania PolyScope X.

  1. Przejdź do części Ustawienia.

  2. Przejdź do UR Connect.

  3. Dotknij ikony kebaba (trzy kropki) w prawym górnym rogu.

  4. Wybierz „Eksportuj dzienniki”

  5. Wybierz „Eksportuj do myUR” lub „Eksportuj do USB”.