Dostęp przez bezpieczną powłokę (Secure Shell, SSH)
| Opis |
Ta część służy do zarządzania zdalnym dostępem do robota za pośrednictwem połączenia SSH (Secure shell, bezpieczna powłoka). Ekran ustawień zabezpieczeń dla połączeń SSH pozwala administratorom na włączenie lub wyłączenie dostępu do robota za pośrednictwem połączenia SSH.
|
| Aby włączyć/wyłączyć dostęp przez SSH |
Po prawej stronie przycisku przełącznika Włącz dostęp SSH podany jest port używany do komunikacji SSH. |
| Uwierzytelnianie SSH |
Uwierzytelnianie może odbywać się za pomocą hasła i/lub udostępnionego wcześniej, autoryzowanego klucza. W celu dodania kluczy bezpieczeństwa należy dotknąć przycisku Dodaj Klucz i wybrać plik z kluczem bezpieczeństwa. Dostępne klucze są wymienione razem. W celu usunięcia wybranego klucza z listy należy użyć ikony kosza.
|