Ethernet/IP

Beskrivelse

EtherNet/IP er en nettverksprotokoll som lar roboten koble seg til en industriell EtherNet/IP-skanner. Hvis forbindelsen er aktivert, kan du velge handlingen som forekommer når et program mister tilkoblingen til EtherNet/IP-skannerenheten.

 

Aktiver Ethernet/IP

 

Slik aktiverer du Ethernet/IP-funksjon i PolyScope X.

  1. Trykk på strekmenyen øverst til venstre på skjermen.

  2. Trykk på Innstillinger.

  3. I menyen til venstre, under sikkerhet, trykker du på Tjenester.

  4. Skriv inn administratorpassordet.

  5. Trykk på Ethernet/IP-adapterknappen for å slå på.

 

Bruk av Ethernet/IP

Slik finner du Ethernet/IP-funksjonen i PolyScope X:

 

I PolyScope X-toppteksten til venstre.

  1. Trykk på Applikasjon-ikonet.

  2. Under kommunikasjon, velg Ethernet/IP fra venstre meny.

Velg den aktuelle handlingen fra listen:

Ignorer

PolyScope X ignorerer tapet av EtherNet/IP-tilkoblingen, og hovedprogrammet fortsetter som normalt.

Pause

PolyScope X pauser hovedprogrammet. Programmet fortsetter der det stoppet.

Stopp

PolyScope X stopper hovedprogrammet.

 

Øverst til høyre på denne skjermen kan du se Ethernet/IP-statusen.

Tilkoblet

Roboten er koblet til Ethernet/IP-skanneren.

Ingen skanner

Ethernet/IP-enheten kjører, men ingen skanner er koblet til robot via Ethernet/IP.

Deaktivert

Ethernet/IP-enhet er ikke aktivert.

 

Støtte for Ethernet-diagnostikk

Det er lagt til støtte for å aktivere Ethernet-nettverksdiagnostikk. Når denne funksjonen er aktivert, vil trafikken mellom robotens Ethernet/IP-adapter og Ethernet/IP-skanneren bli samlet i en pcap-fil. Innsamlede data er tilgjengelige som en del av støttefilen.