MODBUS
| Vernieuwen |
Druk op deze knop om alle Modbus-verbindingen TE vernieuwen. Door te vernieuwen worden alle modbus-eenheden losgekoppeld en weer aangesloten. Alle statistieken worden gewist.
|
| Eenheid toevoegen |
Druk op deze knop om een nieuwe Modbus-eenheid toe TE voegen.
|
| Eenheid verwijderen |
Druk op deze knop om de MODBUS-EENHEID en alle signalen op die eenheid te verwijderen.
|
| Eenheid IP instellen |
Hier wordt het IP-adres van DE Modbus-eenheid weergegeven. Druk op de knop om deze te wijzigen.
|
| Signaal toevoegen |
Druk op deze knop om een signaal toe te voegen aan de OVEREENKOMSTIGE Modbus-eenheid.
|
| Signaal verwijderen |
Druk op deze knop om een MODBUS-SIGNAAL van de overeenkomstige Modbus-eenheid TE verwijderen.
|
| Signaaladres instellen |
Dit veld toont het adres op de externe MODBUS-SERVER. Gebruik het toetsenbord op het scherm om een ander adres te kiezen. Geldige adressen zijn afhankelijk van de fabrikant en configuratie van de Modbus-eenheid OP afstand.
|
| Signaalnaam instellen |
Met behulp van het schermtoetsenbord kan de gebruiker het signaal een naam geven. Deze naam wordt gebruikt wanneer het signaal wordt gebruikt in programma 's.
|
| Signaalwaarde |
Hier wordt de huidige waarde van het signaal weergegeven. Voor registersignalen wordt de waarde uitgedrukt als een niet-ondertekend geheel getal. Voor uitgangssignalen kan de gewenste signaalwaarde worden ingesteld met behulp van de knop. Nogmaals, voor een registeruitvoer moet de waarde die naar de eenheid moet worden geschreven, worden opgegeven als een niet-ondertekend geheel getal.
|
| Signaalverbindingsstatus |
Dit pictogram geeft aan of het signaal correct kan worden gelezen/geschreven (groen), of dat het apparaat onverwacht reageert of niet bereikbaar is (grijs). Als een MODBUS-uitzonderingsrespons ontvangen wordt, wordt de responscode weergegeven. De MODBUS-TCP-uitzonderingsreacties zijn:
|
| Geavanceerde opties weergeven |
Dit selectievakje toont/verbergt de geavanceerde opties voor elk signaal.
|
| Geavanceerde opties |
Alle tellers tellen tot 65535 en wikkelen vervolgens terug naar 0.
|
I/O MODBUS-client
| Beschrijving |
De I/O-signalen van de MODBUS-client zoals ze zijn ingesteld in de installatie. Met behulp van de vervolgkeuzemenu 's bovenaan het scherm kunt u de weergegeven inhoud wijzigen op basis van het signaaltype en de MODBUS-EENHEID als er meer dan één is geconfigureerd. Elk signaal in de lijst bevat zijn verbindingsstatus, waarde, naam en signaaladres. De uitgangssignalen kunnen worden in-/uitgeschakeld als de verbindingsstatus en de keuze I/O-tabregeling het toestaan.
|