PROFIsafe
| Beschrijving |
SW 5.25 biedt een belangrijke software-update voor PROFIsafe. Raadpleeg de volgende gidsen als referentie: PolyScope 5 Softwarehandboek Met het PROFIsafe-netwerkprotocol (geïmplementeerd als versie 2.6.1) kan de robot communiceren met een veiligheids-plc volgens de vereisten van ISO 13849, Cat. 3 PLd. De robot stuurt informatie over de veiligheidstoestand naar een veiligheids-plc en ontvangt dan informatie om te worden verminderd of om een veiligheidsgerelateerde functie te activeren, zoals een noodstop. De PROFIsafe-interface biedt een veilig, netwerkgebaseerd alternatief voor het aansluiten van draden op de veiligheids-IO-pinnen van de robotbesturingskast. PROFIsafe is alleen beschikbaar op robots met een inschakellicentie, die u kunt verkrijgen door contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger. Na verkrijging kan de licentie worden gedownload via myUR. Raadpleeg Robotregistratie en licentiebestand voor informatie over robotregistratie en licentieactivering.
|
| Veiligheids-PLC in |
Een statusbericht dat de robot naar de veiligheids-plc stuurt, bevat de informatie in de volgende tabel.
|
||||||||||||||||
|
|
| PROFIsafe configureren |
Het configureren van PROFIsafe heeft betrekking op het programmeren van de veiligheids-PLC, maar vereist een minimale robotconfiguratie.
|
| PROFIsafe inschakelen |
De robot is nu ingesteld om te communiceren met een veiligheids-PLC. U kunt de remmen van de robot niet loslaten als de PLC niet reageert of als deze verkeerd is geconfigureerd.
|