Wegwerpen en het milieu

Beschrijving

Robots van Universal Robots dienen te worden verwijderd conform de toepasselijke nationale wetten, regels en normen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van de robot.

 

UR-robots worden geproduceerd met beperkt gebruik van gevaarlijke stoffen om het milieu te beschermen; zoals is vastgelegd in de Europese RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Als robots (robotarm, regelkast, programmeereenheid) worden geretourneerd naar Universal Robots Denemarken, dan wordt de verwijdering geregeld door Universal Robots A/S.

 

De verwijderingsvergoeding voor UR-robots verkocht op de Deense markt wordt vooraf betaald aan het DPA-systeem door Universal Robots A/S. Importeurs in landen die gedekt zijn door de Europese WEEE-richtlijn 2012/19/EU moeten hun eigen registratie uitvoeren bij het nationale WEEE-register in hun land. De kosten zijn meestal minder dan 1€/robot.

 

Een lijst van nationale registers vindt u hier: https://www.ewrn.org/national-registers.

Zoek hier naar Global Compliance: https://www.universal-robots.com/download.

 

Stoffen in de UR-robot

    Robotarm

    • Buizen, basisflens, montagebeugel voor gereedschap: geanodiseerd aluminium

    • Gewrichtsbehuizingen: gepoedercoat aluminium

    • Zwarte afdichtingsringen: AEM-rubber

      • aanvullende glijring onder zwarte band: gegoten zwart kunststof

    • Eindkappen/deksels: PC/ASA-plastic

    • Kleine mechanische onderdelen zoals schroeven, moeren, afstandhouders (staal, messing en kunststof)

    • Draadbundels met koperdraden en kleine mechanische componenten zoals schroeven, moeren, afstandhouders (staal, messing en kunststof)

    Gewrichten van de robotarm (intern)

    • Tandwielen: staal en vet (beschreven in de Servicehandleiding)

    • Motoren: ijzeren kern met koperen draden

    • Draadbundels met koperdraden, PCB's, diverse elektronische componenten en kleine mechanische componenten

    • Gewrichtsafdichtingen en O-ringen bevatten een kleine hoeveelheid PFAS, een verbinding binnen PTFE (algemeen bekend als TeflonTM).

    • Vet: synthetische en minerale olie met een verdikkingsmiddel van lithiumcomplexzeep of ureum. Bevat molybdeen.

      • Afhankelijk van het model en de productiedatum kan de kleur van het vet geel, magenta, donkerroze, rood of groen zijn.

      • De Servicehandleiding beschrijft de voorzorgsmaatregelen voor hantering en bevat veiligheidsinformatiebladen voor vetten

    Regelkast

    • Kast (behuizing): gepoedercoat staal

      • Standaard regelkast

    • Aluminium plaatbehuizing (intern in de kast). Dit is ook de behuizing van de OEM-regelkast.

      • Standaard regelkast en OEM-regelkast.

    • Draadbundels met koperdraden, PCB's, verschillende elektronische componenten, plastic connectoren en kleine mechanische componenten zoals schroeven, moeren, afstandhouders (staal, messing en kunststof)

    • Een lithiumbatterij is op een printplaat gemonteerd. Zie de Servicehandleiding voor het verwijderen ervan.