Voorgedefinieerde positie in doos plaatsen
| Beschrijving |
Een voorgedefinieerde positie is toegevoegd aan de gebruikersinterface in PolyScope 5. Dit vervangt het vorige in-doos-plaatsen-programma. In doos plaatsen kan worden gebruikt om de robot in een compacte positie te brengen die geschikt is voor transport. De in-doos-plaatsen-sequentie bestaat uit een eerste beweging naar de nulpositie, gevolgd door een beweging naar de in-doos-plaatsen-positie. |
| In doos plaatsen |
Zo vindt u de voorgedefinieerde positie:
De robot start nu de sequentie. Wanneer de sequentie is voltooid, is de robot klaar om in de officiƫle verpakking te worden geplaatst.
|