Gebruik van de ronde hijsband

Beschrijving

De ronde hijsband wordt geleverd door UR bij UR Series-robots.

Volgens de fabrikant voldoet de ronde hijsband aan de volgende normen:

  • EN 1492-1:2000+A1:2008 Hijsbanden - Veiligheid - Vlakke geweven hijsbanden, gemaakt van kunststofvezels, voor algemeen gebruik

  • EN 1492-2:2000+A1:2008 Hijsbanden - Veiligheid - Ronde hijsbanden gemaakt van kunststofvezels voor algemeen gebruik

 

Gebruik van de ronde huisband zonder inspectie kan tot letsel leiden.

  • Inspecteer de hijsband voor en na elk gebruik.

  • Inspecteer de hijsband tijdens gebruik indien mogelijk.

 

Het gebruik van een beschadigde ronde huisband kan tot letsel leiden.

  • Controleer de hijsband voorafgaand aan elk gebruik zorgvuldig visueel.

  • Gebruik de hijsband niet als deze gebarsten of gescheurd is of als de stiksels los zitten.

  • Gebruik de hijsband niet als er tekenen van hitteschade zijn.

 

Onjuiste opslag en/of behandeling kan schade aan de ronde hijsband veroorzaken.

  • Houd de hijsband uit de buurt van zuren en basen.

  • Bescherm de hijsband tegen scherpe randen en wrijving.

  • Maak geen knoop in de hijsband.

 

Er kunnen in uw regio specifieke voorschriften gelden voor het inspecteren van hijsapparatuur.

  • Houd u aan de lokale voorschriften met betrekking tot de inspectie van hijsapparatuur.

  • Houd u aan de lokale voorschriften met betrekking tot de inspectiefrequentie van hijsapparatuur.

Tabel
  Beschrijving ronde hijsband
Item Ronde hijsband 1T x 1M/2M    
Kleur Violet (volgens EN 1492-2)    
Materiaal Polyester    
WLL-factor 1.0 (1000 KG) Recht hijsen

0,8 (800 KG) Gestropt