Profinet

Beschrijving

Het PROFINET-netwerkprotocol schakelt de verbinding van de robot met een industriƫle PROFINET-IO-regelaar in of uit.

Als de verbinding is ingeschakeld, kunt u de actie selecteren die optreedt wanneer een programma de PROFINET IO-Controller-verbinding verliest.

Die acties zijn:

Geen
PolyScope negeert het verlies van de PROFINET-verbinding en het programma gaat verder.
Pauzeren
PolyScope pauzeert het huidige programma. Het programma wordt hervat vanaf de plek waar het is gestopt.
Stop
PolyScope stopt het huidige programma.

Als de PROFINET-machinebouwtool (bijv. TIA-portaal) een 'DCP Flash'-signaal afgeeft aan het PROFINET- of PROFIsafe-apparaat van de robot, wordt een pop-up weergegeven in PolyScope.