Voorgedefinieerde positie in doos plaatsen

Beschrijving

Een voorgedefinieerde positie is toegevoegd aan de gebruikersinterface in PolyScope 5. Dit vervangt het vorige in-doos-plaatsen-programma.

In doos plaatsen kan worden gebruikt om de robot in een compacte positie te brengen die geschikt is voor transport. De in-doos-plaatsen-sequentie bestaat uit een eerste beweging naar de nulpositie, gevolgd door een beweging naar de in-doos-plaatsen-positie.

In doos plaatsen

Zo vindt u de voorgedefinieerde positie: 

  1. Tik op het pictogram Installatie in het menu bovenaan.

  2. Selecteer Uitgangspositie in de vervolgkeuzelijst Algemeen.

  3. Tik op de knop "In doos plaatsen" in de gebruikersinterface.

De robot start nu de sequentie. Wanneer de sequentie is voltooid, is de robot klaar om in de officiƫle verpakking te worden geplaatst.