Eerste start
| Beschrijving |
De eerste start is de eerste reeks van acties die u na de montage met de robot kunt nemen. Deze initiële sequentie vereist het volgende:
|
|
Het niet controleren van de belasting en installatie voorafgaand aan het opstarten van de robotarm kan leiden tot letsel aan personeel en/of materiële schade.
Onjuiste instellingen voor de belasting en de installatie zorgen ervoor dat de robotarm en de regelkast niet correct functioneren.
Het opstarten van de robot bij lage temperaturen kan leiden tot verminderde prestaties of stilstand, vanwege de temperatuurafhankelijke viscositeit van olie en vet.
|
De robot inschakelen
| Om de robot in te schakelen |
Door de robot in te schakelen, wordt de regelkast ingeschakeld en wordt het display op het scherm van de programmeereenheid geladen.
|
Het serienummer invoeren
| Het serienummer invoeren |
Wanneer de robot voor het eerst wordt geïnstalleerd, moet u het serienummer op de robotarm invoeren. Deze procedure is ook vereist wanneer u de software opnieuw installeert. Bijvoorbeeld wanneer u een software-update installeert. |
|
|
Het laden van het startscherm kan enkele minuten duren.
|
De installatie controleren
| Controleer de montage van de robot |
De montage-instellingen geven aan of de robot verticaal, horizontaal of onder een hoek is gemonteerd. Hierdoor kan de robot de richting van de zwaartekracht bepalen, wat soepele en nauwkeurige bewegingen mogelijk maakt. Op dit scherm kunt u ook de oriëntatie van de basis van de robot ten opzichte van de kijker specificeren, waardoor de robot er in de visualisaties nauwkeurig uitziet. |
|
|
Controleer altijd of de daadwerkelijke belasting en installatie juist zijn voordat u de robotarm opstart. Als deze instellingen onjuist zijn, werken de robotarm en regelkast niet juist en kan het gevaarlijk worden voor mensen of apparatuur. Zorgt dat de robotarm niet in aanraking komt met objecten (zoals een tafel), omdat een botsing tussen de robotarm en een obstakel een gewrichtstandwielkast kan beschadigen. |
|
|
Om de montage-instellingen van de robotarm te wijzigen:
|
|
| Controleer het actieve laadvermogen |
Door de robotarm te starten, wordt het remsysteem ontkoppeld, waardoor u de robotarm kunt gaan bewegen en PolyScope X kunt gaan gebruiken. Voordat u de robotarm inschakelt, moet u controleren of de juiste actieve belasting is geconfigureerd.
U kunt nu de remmen ontgrendelen en de robotarm in beweging zetten. |
De robotarm starten
| Starten van de robot |
Door de robotarm te starten, wordt het remsysteem losgelaten, zodat u de robotarm kunt bewegen en PolyScope X kunt gebruiken.
|
|
Het testen van de bevestiging en de belasting met behulp van freedrive
De robot uitschakelen
| Uitschakelen van de robotarm |
Onverwacht opstarten en/of bewegen kan leiden tot letsel.
U kunt nu:
|