Regelkast
|
Over de regelkast |
De regelkast bevat de aansluitpoorten en de in- en uitgangen (I/O) van de controller die worden gebruikt in programma's en installaties voor robotarmen. De aansluitpoorten worden gebruikt voor externe aansluitingen. De I/O zijn groepen elektrische interfaces die worden gebruikt voor communicatie en configuratie. |
|
Zie het hoofdstuk Installatie voor gedetailleerde beschrijvingen van de aansluitingen van de regelkast en de I/O van de controller.
|
| Omgang met SD-kaarten |
De SD-kaartsleuf is voorzien van een‑‑druk-en-vergrendelmechanisme. Schakel de regelkast altijd uit voordat u de SD-kaart verwijdert. Als u dit niet doet, leidt dit tot beschadigde gegevens. Verwijder de SD-kaart altijd volledig voordat u deze opnieuw plaatst. Als het onderdeel gedeeltelijk wordt verwijderd, kan de vergrendeling niet meer worden ingeschakeld. |
| Plaats een SD-kaart |
Zo plaatst u een SD-kaart:
|
| SD-kaart verwijderen |
Zo verwijdert u de SD-kaart. Trek de SD-kaart niet uit zonder deze eerst naar binnen te duwen om de vergrendeling te ontgrendelen. Het verwijderen van de kaart zonder gebruik te maken van het duwmechanisme kan leiden tot verhoogde slijtage van het sleufmechanisme.
|