Onderhoud en reparatie
| Veiligheid voor onderhoud |
Het doel van onderhoud en reparatie is ervoor te zorgen dat het systeem blijft functioneren zoals verwacht. Bij het werken met de robotarm of regelkast dient u rekening te houden met onderstaande procedures en waarschuwingen. Het niet naleven van een van de onderstaande veiligheidspraktijken kan tot letsel leiden.
|
| Veiligheid voor onderhoud |
Als niet voldoende ruimte wordt gelaten zodat de deur van de regelkast volledig kan worden geopend, kan dit tot letsel leiden. Het te snel demonteren van de voeding van de regelkast na uitschakeling kan leiden tot letsel als gevolg van elektrische gevaren.
Controleer na probleemoplossing, onderhoud en reparatie of aan de veiligheidsvereisten wordt voldaan. Houd u aan de nationale of regionale arbeidsveiligheidsvoorschriften. De juiste werking van alle instellingen van veiligheidsfuncties moet ook worden getest en gevalideerd.
|