Aansprakelijkheid en beoogd gebruik
Beperking van aansprakelijkheid
Bedoeld gebruik
| Beschrijving |
Het niet gebruiken van de robot in overeenstemming met het beoogde gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de OEM-regelkast van Universal Robots, waarvoor geen certificeringen zijn. Zie de gebruikershandleiding van het toepasselijke robotmodel voor de inbouwverklaring. Gebruik dit product niet met standaard UR-regelaars, omdat dit alle certificeringen ongeldig maakt. Robots van Universal Robots zijn bedoeld voor de hantering van gereedschappen/eindeffectors en bevestigingen, of voor de verwerking of het vervoer van onderdelen of producten. Zie de productspecificaties voor informatie over de omstandigheden waaronder de robot moet werken.
Alle UR-robots zijn uitgerust met veiligheidsfuncties, die speciaal zijn ontworpen om collaboratieve toepassingen mogelijk te maken, waarbij de robottoepassing samenwerkt met een mens. De veiligheidsfunctie-instellingen moeten worden ingesteld op de juiste waarden zoals bepaald door de risicobeoordeling van de robottoepassing.
Omdat dit product bedoeld is voor gebruik met de OEM-regelkast van Universal Robots, zijn er geen certificeringen. Om gebruik te maken van UR-veiligheidsfuncties, is EMC-naleving vereist voor de toepassing. EMC-naleving is fundamenteel voor de werking van de veiligheidsfuncties van UR.
Collaboratieve toepassingen zijn alleen bedoeld voor niet-gevaarlijke toepassingen, waarbij de volledige toepassing, inclusief gereedschap/eindeffector, werkobject, obstakels en andere machines, een laag risico heeft volgens de risicobeoordeling van de specifieke toepassing.
|
|
Het gebruik van UR-robots of UR-producten buiten het beoogde gebruik kan leiden tot letsel, overlijden en/of materiële schade. Gebruik UR-robots of -producten niet voor een van de onderstaande onbedoelde gebruiken en toepassingen:
UNIVERSAL ROBOTS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG GEBRUIK. |
|
Pas de robot niet aan. Wijzig e-Series-eindkappen niet. Een aanpassing kan leiden tot onvoorziene gevaren. Alle geoorloofde demontage en montage moet worden uitgevoerd bi een UR-servicecentrum, of kan worden gedaan door bekwame personen volgens de nieuwste versie van alle relevante servicehandleidingen. |
|
Als geen rekening wordt gehouden met de extra risico's van het bereik, belastingen, bedrijfskoppels en snelheden in verband met een robottoepassing, kan dit leiden tot letsel of overlijden.
|