Driepositie

Beschrijving

Met de handmatige hoge snelheid kunnen zowel de gereedschapssnelheid als de snelheid van de elleboog tijdelijk hoger zijn dan 250 mm/s. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw robot in de handmatige modus staat en er een inschakelapparaat met drie standen is geconfigureerd.

Als er binnen vijf minuten geen interactie plaatsvindt met het inschakelapparaat met drie standen, worden de verhoogde waarden teruggezet naar 250 mm/s.

 

Toegang tot Three Position
  1. Tik in het linkerpaneel op Drie posities.

  2. Tik op Ontgrendelen rechtsboven op het hoofdscherm.

  3. Voer het veiligheidswachtwoord in en tik op Bevestigen.

  4. Schuif op het centrale paneel de knop naar Handmatige hoge snelheid toestaan.

  5. Tik op Toepassen rechtsboven in het hoofdscherm.