MODBUS

Beschrijving

Hier kunnen de MODBUS client (master) signalen worden ingesteld. Verbindingen met MODBUS-SERVERS (of -slaves) op gespecificeerde IP-adressen kunnen worden gemaakt met ingangs-/uitgangssignalen (registers of digitaal). Elk signaal heeft een unieke naam, zodat het in programma 's kan worden gebruikt.

 

Signaal toevoegen

U kunt een signaalnaam aanpassen bij het toevoegen van een signaal.

Selecteer het signaaltype, de signaalrichting en geef frequentie, time-out en andere geavanceerde instellingen op. Signaal kan één adres of meerdere gebruiken.

 

Signaalbron

Modbus-signaalbroninstellingen kunnen worden bewerkt en verwijderd. Tik op de knop Configureren om te bewerken en tik op het prullenbakpictogram om te verwijderen.

 

Programmering

Net als bij andere ingangssignalen kunnen Modbus-signalen worden gemonitord. Selecteer Signaalingang onder Wachttype in het programma onder het commando Wachten. Kies vervolgens de Modbus-bron, het specifieke ingangssignaal en de status waarop moet worden gewacht.

Adresbereiken kunnen niet worden gebruikt in logische expressies. Het programma kan slechts één adres gebruiken, zelfs als het deel uitmaakt van een bereik.

 

Een Modbus-uitgangssignaal kan worden geconfigureerd met het commando Instellen.