Ethernet/IP
| Beschrijving |
EtherNet/IP is een netwerkprotocol waarmee de robot kan worden verbonden met een industrieel EtherNet/IP-scanapparaat. Als de verbinding is gemaakt, kunt u de actie selecteren die moet worden uitgevoerd wanneer een programma de verbinding met het EtherNet/IP-scanapparaat verliest.
|
| Ethernet/IP inschakelen
|
Zo schakelt u de Ethernet/IP-functie in PolyScope X in.
|
| Ethernet/IP gebruiken |
Zo vindt u de Ethernet/IP-functies in PolyScope X:
In de linkerkop van PolyScope X.
Selecteer de relevante actie in de lijst:
Rechtsboven in dit scheerm ziet u de Ethernet/IP-status.
|