3PEティーチペンダントを使用してロボットを動かす
| 説明 |
フリードライブを使用すると、ロボットアームを希望の位置に手動で引き込むことができます ほとんどのロボットサイズでは、フリードライブを有効にする最も一般的な方法は、ティーチペンダントのフリードライブボタンを押すことです。 フリードライブを有効にして使用するその他の方法については、次のセクションで説明します。 フリードライブでは、ブレーキが解除されるため、ロボットアームのジョイントはほとんど抵抗なく動きます。 フリードライブのロボットアームが事前に定義された制限または平面に近づくと、抵抗が増加します。 このため、ロボットを位置に引き込むのが重く感じられます。 予期せぬ動きにより、人身傷害が発生する可能性があります。
|
| Freedrive の有効化 |
以下の方法でフリードライブを有効にできます。
ロボットアームの移動中にフリードライブを有効にすると、ドリフトや障害が発生するおそれがあります。
|
| 3PEティーチペンダント |
3PE ティーチペンダントのボタンを使用してロボットアームをフリードライブさせるには:
これで、軽押しを維持したまま、ロボットアームを希望の位置に動かすことができます。
|
| バックドライブ |
ロボットアームの初期化中、ロボットのブレーキが解除された際に多少の振動が起きる場合があります。 ロボットが衝突寸前の場合など、いくつかの状況では、これらの振動は望ましくありません。 ロボットアームのブレーキすべてを解除することなく特定のジョイントを強制的に目的の位置まで動かすときは後退動作を使用します。
|
| ヘビー・フリードライブ |
ロボットアームの電源が入っており、ブレーキが解除されている場合、関節に力を加えることで動かすことができます。 動作を開始するために必要な力は、安全設定で指定された力制限によって決まります。
|