Smaltimento e rispetto per l'ambiente

Descrizione

I robot Universal Robots devono essere smaltiti in conformità a legislazioni, normative e standard nazionali in vigore. questa responsabilità ricade sul proprietario del robot.

 

I robot UR vengono costruiti facendo uso limitato di sostanze pericolose, al fine di tutelare l'ambiente, secondo quanto stabilito dalla Direttiva europea RoHS 2011/65/UE. Se i robot (braccio del robot, unità di controllo, Teach Pendant) vengono restituiti a Universal Robots Denmark, lo smaltimento è organizzato da Universal Robots A/S.

 

La commissione di smaltimento per i robot UR venduti sul mercato danese è prepagata a DPA-system da Universal Robots A/S. Gli importatori in Paesi coperti dalla Direttiva europea WEEE 2012/19/UE devono effettuare un’iscrizione a parte al registro nazionale WEEE del rispettivo Paese. Il costo tipicamente è inferiore a 1€ per robot.

 

Puoi trovare un elenco dei registri nazionali qui: https://www.ewrn.org/national-registers.

Ottieni informazioni sulla conformità globale qui: https://www.universal-robots.com/download.

 

Sostanze nel robot UR

    Braccio del robot

    • Tubi, flangia di base, staffa di montaggio utensile: alluminio anodizzato

    • Alloggiamenti dei giunti: alluminio verniciato a polvere

    • Anelli di tenuta a fascia neri: gomma AEM

      • collettore supplementare sotto fascia nera: plastica nera stampata

    • Coperchi di chiusura/Tappi: plastica PC/ASA

    • Componenti meccanici minori come viti, dadi, distanziali (acciaio, ottone e plastica)

    • Fasci di cavi con fili di rame e componenti meccanici minori, ad es. viti, dadi, distanziali (acciaio, ottone e plastica)

    Giunti del braccio del robot (interno)

    • Ingranaggi: acciaio e grasso (dettagliati nel manuale di servizio)

    • Motori: nucleo in ferro con fili di rame

    • Fasci di fili con fili di rame, PCB, componenti elettronici vari e componenti meccanici minori

    • Le tenute per giunti e gli O-ring contengono una piccola quantità di PFAS, un composto di PTFE (comunemente noto come TeflonTM).

    • Grasso: olio sintetico + minerale con un addensante di sapone complesso al litio o urea. Contiene molibdeno.

      • A seconda del modello e della data di produzione, il colore del grasso potrebbe essere giallo, magenta, rosa scuro, rosso, verde.

      • Il manuale di servizio dettaglia le precauzioni di manipolazione e le schede tecniche di sicurezza del grasso

    Unità di controllo

    • Alloggiamento (involucro): acciaio verniciato a polvere

      • Unità di controllo standard

    • Alloggiamento in lamiera di alluminio (interno all'alloggiamento). Questo è anche l'alloggiamento del controller OEM.

      • Unità di controllo standard e controller OEM.

    • Fasci di cavi con fili di rame, PCB, vari componenti elettronici, connettori in plastica e componenti meccanici minori, ad esempio viti, dadi, distanziatori (acciaio, ottone e plastica)

    • Una batteria al litio è montata su un PCB. Consultare il manuale di assistenza per ottenere informazioni sulla modalità di rimozione.