Cavi del robot

Descrizione

Questa sezione elenca i cavi per robot della serie e‑e mette in guardia contro la scelta errata dei cavi e l'uso di cavi incompatibili.

 

 
Avvisi

 

    L'esecuzione di interventi di installazione e/o manutenzione sull'apparecchiatura collegata a una fonte di alimentazione può provocare lesioni o morte provocate da una scossa elettrica.

  • Scollegare l'apparecchiatura dalla fonte di alimentazione prima di eseguire interventi di installazione o manutenzione.

    Una scelta, un utilizzo o dei collegamenti errati dei cavi del robot possono comportare una perdita di potenza del braccio del robot.

  • Non prolungare il collegamento collegando più di un cavo tra l'unità di controllo e il robot.

    Il collegamento del cavo a flangia di base direttamente a qualsiasi unità di controllo può provocare danni alle apparecchiature o alle proprietà.

  • Non collegare il cavo a flangia di base all'unità di controllo.

  • Utilizzare sempre un cavo del robot UR per collegare la flangia di base all'unità di controllo.

    Il mancato utilizzo del robot in conformità con l'uso previsto può provocare situazioni rischiose.

  • Leggere e seguire le raccomandazioni per l'uso previsto e le specifiche indicate nel Manuale d'uso.

 

 

Cavi serie UR

 

Elemento 200145 200146 165100 165101 166100 166101
Tipo di cavo Standard (nero)

Elevata flessibilità

(blu)

Lunghezza 1 m 2m 6m 12m 6 m 12m
Materiale PVC PUR
Diameter 12,1 mm 13,4 mm
Torsione n/d ±30°/m
Velocità max. n/d 120 m/min
Accelerazione massima n/d 10 m/s²
Sforzo di trazione massimo statico 7N/mm² 50N/mm²
dinamico 10,3 N/mm² 20N/mm²
Flessione raggio 7 x d (installazione statica)

4 x d (installazione statica)

8 x d (installazione dinamica)

cicli n/d

5Mil

a 8 x d

Cicli di abbinamento 500

 

Cavi serie E
Elemento 201235 200113 200114
Tipo di cavo High flex (blu)
Lunghezza 3 m 6m 12m
Materiale PUR
Diameter 14,6 mm
Torsione ±30°/m
Velocità max. 120 m/min
Accelerazione massima 10 m/s²
Sforzo di trazione massimo statico 50N/mm² 50N/mm² 50N/mm²
dinamico 20N/mm² 20N/mm² 20N/mm²
Flessione raggio

4 x d (installazione statica)

8 x d (installazione dinamica)

cicli

5 milioni a 8 x d

Cicli di abbinamento 500