Collegamento dei dispositivi

Per collegare un dispositivo di abilitazione a 3 posizioni

Descrizione

Il Teach Pendant 3PE non è incluso nell'acquisto dell'unità di controllo OEM, pertanto la funzionalità di abilitazione del dispositivo non è prevista.

L'utilizzo di un UR20 o di un UR30 richiede un dispositivo di abilitazione esterno o un Teach Pendant 3PE durante la programmazione o l'insegnamento, entro la portata dell'applicazione del robot.
Vedere ISO 10218-2.

 

L'OEM Control Box supporta correttamente le seguenti configurazioni di dispositivi di abilitazione:

  • Teach Pendant 3PE

  • Dispositivo di abilitazione a tre posizioni esterno

  • Dispositivo di abilitazione esterno a tre posizioni e Teach Pendant 3PE

Il Teach Pendant standard non è supportato dai robot UR20 e UR30.

 

 

L’illustrazione seguente indica come collegare un dispositivo di abilitazione a tre posizioni.

Nota: I due canali di ingresso per l’ingresso del dispositivo di abilitazione a tre posizioni presentano una tolleranza di disaccordo di un secondo.

 

Per collegare un dispositivo di abilitazione a un robot UR Series

oppure

 

Per informazioni complete e approfondite sulle configurazioni elettriche, consultare l'interfaccia elettrica nel manuale utente UR disponibile per il download all'indirizzo: myur.universal-robots.com/manuals\

 

Per connettere un interruttore di modalità operativa

Descrizione

L'utilizzo di un dispositivo di abilitazione a tre posizioni richiede l'uso di un interruttore della modalità operativa.

 

 

L'utilizzo di un dispositivo di abilitazione a tre posizioni richiede l'uso di un interruttore della modalità operativa.

L'illustrazione seguente mostra la modalità di connessione di un interruttore di modalità operativa.