Dichiarazione di Incorporazione
| Dichiarazione di incorporazione dell'UE (DOI) (in conformità con 2006/42/EC Allegato II B) | |
|---|---|
| Produttore |
Universal Robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Danimarca |
| Persona nella comunità autorizzata a compilare il file tecnico |
David Brandt Technology Officer, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Descrizione e identificazione della/e macchina/e parzialmente completata/e | |
|
Prodotto e funzione: |
Manipolatore multiasse multifunzione per robot industriali con unità di controllo OEM & con o senza Teach Pendant (con o senza 3PE). La funzione è determinata dalla macchina completata (applicazione del robot o cella con attuatore finale, uso previsto e programma di applicazione). I documenti citati di seguito e la presente dichiarazione includono: In vigore dall'ottobre 2020: Teach Pendant con abilitazione a 3 posizioni (3PE TP) e Teach Pendant standard. In vigore dal maggio 2021: miglioramento delle specifiche di UR10e a 12,5 kg di carico utile massimo. |
|
Modello : |
Robot e-Series con controller OEM CA o CC, compresi i seguenti: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Numero di serie: |
A partire da XY 235000000 e superiori anno e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (carico utile 10 kg), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e numerazione sequenziale, ripartendo da 0 ogni anno |
| Incorporazione: | I robot OEM e-Series Universal Robots (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e e UR16e) possono essere messi in servizio solo dopo essere stati integrati in una macchina completa definitiva (applicazione robot o cella del robot), conforme alle disposizioni della Direttiva macchine e di altre direttive applicabili. |
|
Si dichiara che i prodotti precedenti, in relazione a quanto fornito, soddisfano le seguenti direttive in base a quanto illustrato di seguito: Quando questa macchina parzialmente completa viene integrata e diventa una macchina completa, l'integratore è responsabile di determinare che la macchina completata soddisfi tutte le Direttive applicabili, di apporre il marchio CE e fornire la Dichiarazione di conformità (DOC). |
|
|
I. Direttiva macchine 2006/42/CE |
Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti essenziali: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 con 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, allegato VI. Si dichiara che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità alla parte B dell'allegato VII della Direttiva macchine. |
|
II. Direttiva bassa tensione 2014/35/UE |
Riferimento a LVD e agli standard armonizzati usati qui sotto. |
|
Riferimento alle norme armonizzate utilizzate, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, delle direttive MD & LV e all'articolo 6 della direttiva EMC: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008, laddove applicabile |
(I) (II) EN 60204-1:2018, laddove applicabile |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Riferimento agli altri standard tecnici e specifiche utilizzati: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| Il costruttore, o il suo rappresentante autorizzato, trasmetterà le informazioni pertinenti sulla macchina parzialmente completata in risposta a una richiesta motivata delle autorità nazionali. | ||
| Approvazione del sistema di garanzia della qualità completo da parte dell'organismo notificato Bureau Veritas: certificato ISO 9001 #DK015892 e certificato ISO 45001 #DK015891. | ||