Tre posizioni

Descrizione

La modalità manuale ad alta velocità consente sia alla velocità dell'utensile che alla velocità del gomito di superare temporaneamente i 250 mm/s. È disponibile solo quando il robot è in modalità manuale ed è configurato un Dispositivo di abilitazione a tre posizioni.

Se entro cinque minuti non viene rilevata alcuna interazione con il Dispositivo di abilitazione a tre posizioni, i valori aumentati verranno riportati a 250 mm/s.

 

Per accedere a Tre posizioni
  1. Nel pannello di sinistra, toccare Tre posizioni.

  2. Tocca Sblocca in alto a destra nella schermata principale.

  3. Inserire la password di sicurezza e selezionare Conferma.

  4. Sul pannello centrale, far scorrere il pulsante su Consenti alta velocità manuale.

  5. Tocca Applica in alto a destra nella schermata principale.