Ártalmatlanítás és környezet

Leírás

A Universal Robots robotokat a vonatkozó nemzeti törvényeknek, előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. ez a felelősség a robot tulajdonosát terheli.

 

Az UR robotok gyártása a környezet védelme érdekében a veszélyes anyagok korlátozott felhasználásának megfelelően történik, ahogyan azt a 2011/65/EU európai RoHS-irányelv meghatározza. Ha a robotokat (robotkar, vezérlőegység, hordozható kezelőegység) visszaküldik az Universal Robots Denmark-nak, akkor az Universal Robots A/S gondoskodik az ártalmatlanításról.

 

A dán piacon értékesített UR robotok ártalmatlanítási díját az Universal Robots A/S előre kifizeti a DPA-system cégnek. Az európai 2012/19/EU WEEE irányelv érvényességi területén az importőröknek saját regisztrációt kell végezniük a nemzeti WEEE regiszterbe. A díj általában kevesebb 1 €/robotnál.

 

A nemzeti nyilvántartások listáját itt találja: https://www.ewrn.org/national-registers.

A Globális Megfelelőség keresése itt: https://www.universal-robots.com/download.

 

Az UR robotban előforduló anyagok

    Robotkar

    • Csövek, alapkarima, szerszámtartó konzol: Eloxált alumínium

    • Ízületek burkolata: Porszórt alumínium

    • Fekete sávos tömítőgyűrűk: AEM gumi

      • kiegészítő csúszógyűrű a fekete sáv alatt: öntött fekete műanyag

    • zárófedelek/fedelek: PC/ASA műanyag

    • Kisebb mechanikai alkatrészek, pl. csavarok, anyák, távtartók (acél, sárgaréz és műanyag)

    • Rézhuzalokat tartalmazó huzalkötegek és kisebb mechanikai alkatrészek, pl. csavarok, anyák, távtartók (acél, sárgaréz és műanyag)

    Robotkar ízületei (belső)

    • Fogaskerekek: Acél és zsír (részletek a Szerviz kézikönyvben)

    • Motorok: Vasmag rézhuzalokkal

    • Rézhuzalokat tartalmazó huzalkötegek, nyomtatott áramköri lapok, különböző elektronikus alkatrészek és kisebb mechanikai alkatrészek

    • Az ízületi tömítések és O-gyűrűk kis mennyiségű PFAS-t tartalmaznak, amely a PTFE  (közismert nevén TeflonTM) egyik vegyülete.

    • Kenőzsír: szintetikus + ásványi olaj lítiumkomplex szappan vagy karbamid sűrítővel. Molibdént tartalmaz.

      • A modelltől és a gyártási időponttól függően a zsír színe lehet sárga, bíbor, sötét rózsaszín, piros, zöld.

      • A Szerviz kézikönyv részletezi a kezelési óvintézkedéseket és a zsírok biztonsági adatlapjait

    Vezérlőegység

    • Szekrény (burkolat): Porszórt bevonatos acél

      • Standard vezérlőszekrény

    • Alumínium fémlemez ház (a szekrény belsejében). Ez egyben az OEM vezérlő burkolata is.

      • Standard vezérlődoboz és OEM vezérlő.

    • Rézhuzalokat tartalmazó huzalkötegek, NYÁK, különböző elektronikus alkatrészek, műanyag csatlakozók és kisebb mechanikai alkatrészek, pl. csavarok, anyák, távtartók (acél, sárgaréz és műanyag)

    • A lítium akkumulátor egy nyomtatott áramköri lapra van szerelve. Az eltávolítás módját lásd a szervizkézikönyvben.