Három pozíció

Leírás

A kézi nagy sebesség üzemmódban mind a szerszám, mind a könyök sebessége átmenetileg meghaladhatja a 250 mm/s-ot. Ez csak akkor érhető el, ha a robot manuális üzemmódban van, és be van állítva egy háromhelyzetű engedélyező eszköz.

Ha öt percen belül nem történik interakció a háromhelyzetű engedélyező eszközzel, a megnövelt értékek visszaállnak 250 mm/s-ra.

 

A Three Position eléréséhez
  1. A bal oldali panelen érintse meg a Három pozíció elemet.

  2. Érintse meg a Unlock gombot a főképernyő jobb felső sarkában.

  3. Adja meg a biztonsági jelszót, és erősítse meg.

  4. A központi panelen csúsztassa a gombot a Kézi nagy sebesség engedélyezése állásba.

  5. Érintse meg a Alkalmazás gombot a főképernyő jobb felső sarkában.