MODBUS

Leírás

Itt lehet beállítani a MODBUS kliens (master) jeleket. A megadott IP-címeken a MODBUS szerverekhez (vagy szolgákhoz) való csatlakozások bemeneti/kimeneti jelekkel (regiszterek vagy digitális) hozhatók létre. Minden jelnek egyedi neve van, így programokban használható.

 

Jel hozzáadása

Jel hozzáadásakor saját nevet adhat a jelnek.

Válassza ki a jel típusát, irányát, és adja meg a frekvenciát, az időkorlátot és egyéb speciális beállításokat. A jel egy vagy több címet is használhat.

 

Jel forrása

A Modbus jelforrás beállításai szerkeszthetők és törölhetők. A szerkesztéshez koppintson a Konfiguráció gombra, a törléshez pedig a szemetes ikonra.

 

Programozás

A többi bemeneti jelhez hasonlóan a Modbus jeleket is felügyelheti. A programban a Várakozás parancsnál válassza ki a Várakozás típusa alatt a Jelbemenet lehetőséget. Ezután válassza ki a Modbus forrást, a konkrét bemeneti jelet és az állapotot, amelyre várni kell.

A címtartományok nem használhatók logikai kifejezésekben. A program csak egyetlen címet használhat, még akkor is, ha egy tartomány része.

 

A Modbus kimeneti jel a Beállítás parancsból konfigurálható.