Profinet

Leírás

A PROFINET hálózati protokoll engedélyezi vagy letiltja a robot csatlakoztatását egy ipari PROFINET IO-vezérlőhöz. Ha a kapcsolat engedélyezve van, kiválaszthatja azt a műveletet, amely akkor történik, amikor egy program elveszíti a Profinet IO-vezérlő kapcsolatát.

 

PROFINET engedélyezése

Így engedélyezheti a PROFINET funkciót a PolyScope X-ben.

  1. A képernyő bal felső sarkában koppintson a Hamburger menüre, majd a Beállítások elemre.

  2. A bal oldali menüben a Biztonság részben koppintson a Szolgáltatások elemre.

  3. Type the admin password.

  4. A PROFINET bekapcsolásához koppintson a PROFINET gombra.

 

A PROFINET használata

A PROFINET funkciók megkeresése a PolyScope X-ben:

 

A PolyScope X fő navigációjánál.

  1. Koppintson az Alkalmazás ikonra.

  2. A Kommunikáció részben válassza a PROFINET lehetőséget a bal oldali menüből.

Válassza ki a listáról a megfelelő műveletet:

Kihagyás

A PolyScope figyelmen kívül hagyja a PROFINET-kapcsolat megszakadását, és a főprogram tovább fut.

Szüneteltetés

A PolyScope X szünetelteti a főprogram futását. A program onnan folytatódik, ahol leállt.

Stop

A PolyScope X leállítja a főprogramot.

 

 

Diagnosztika

A Polyscope X lehetővé teszi a Robot és a PROFINET I/O-vezérlő közötti hálózati forgalom rögzítését. Ez diagnosztikai célokra használható kapcsolati problémák esetén.

  • Az opció engedélyezéséhez koppintson a „Hálózati diagnosztika engedélyezése” gombra.

A kommunikációs adatok .pcap fájlban kerülnek mentésre.

A fájl a Rendszerkezelő Támogatási fájljában kerül mentésre. A diagnosztikában legfeljebb 50 MB adat rögzíthető.

  1. Nyissa meg a Fejlécet, megjelenik a Rendszerkezelő.

  2. Válassza ki a programot, amelyen dolgozik.

  3. Koppintson a három függőleges pontból álló ikonra (kebab ikon), majd válassza az Export lehetőséget.

  4. Válassza ki a pcap fájlban található kommunikációs adatokat, majd a Mentés gombot.

  5. A főképernyőn megjelenő felugró értesítés tájékoztatja, hogy a fájl exportálása a programban sikeresen megtörtént.

 

Ethernet port állapota

A PROFINET eszköz engedélyezésekor egy új virtuális Ethernet-port jön létre.

A virtuális Ethernet-port konfigurációja a jelenleg beállított IP-cím, alhálózati maszk, átjáró és MAC-cím adatait jeleníti meg.

Vegye figyelembe, hogy ez a virtuális port eltér a Robot hálózati beállításaiban konfigurált porttól.