Konfigurálható biztonsági funkciók

Leírás

Az Universal Robots alábbi táblázatban felsorolt robotbiztonsági funkciói a robotban találhatók, de a robotrendszer, azaz a robot és a hozzá csatlakoztatott szerszám/végeffektor vezérlésére szolgálnak. A robot biztonsági funkcióit a robotrendszer kockázatértékelésben meghatározott kockázatainak csökkentésére használják. A helyzetek és a sebességet a robot alapjához kerülnek viszonyításra.

Biztonsági funkciók
Biztonsági funkció Leírás

Illesztése helyzetének határértéke

Beállítja a felső és alsó határértékeket a megengedett ízület-pozíciókhoz.

Illesztési sebesség határértéke

Beállítja a csukló sebességének felső határértékét.

Biztonsági síkok

Meghatározza a síkokat, a térben, amelyek korlátozzák a robot helyzetét. A biztonsági síkok vagy az eszközt/végeffektort magában vagy az eszközt/végeffektort és a könyököt egyaránt korlátozzák.

Eszköz tájolása

Meghatározza a szerszám megengedett tájolási határértékeit.

Sebességkorlátozás

Korlátozza a robot maximális sebességét. A sebesség korlátozása a könyöknél, az eszköz/végeffektor pereménél és a felhasználó által meghatározott eszköz/végeffektor helyzetének középpontjánál történik.

Erőkorlát

Korlátozza a roboteszköz/végeffektor és a könyök által kifejtett maximális erőt fogó helyzetekben. Az erő korlátozása az eszköz/végeffektor, könyök pereménél és a felhasználó által meghatározott eszköz/végeffektor helyzetének középpontjánál történik.

Impulzusmomentum határértéke

Korlátozza a robot maximális impulzusnyomatékát.

Teljesítménykorlát

Korlátozza a robot által végzett mechanikai munkát.

Leállítási időkorlát

Korlátozza a maximális időt, amit a robot leállításhoz használ védőleállítás kezdeményezése után.

Leállási távolság határértéke

Korlátozza a maximális távolságot, amit a robot megtehet védőleállítás kezdeményezése után.

 

Kockázatértékelés

Az alkalmazás kockázat-értékelésekor figyelembe kell venni a robot mozgását a leállítás elindítása után. A folyamat megkönnyítése érdekében használható a Leállási idő határértéke és a Leállási távolság határértéke biztonsági funkció.

Ezek a biztonsági funkciók dinamikusan csökkentik a robot mozgásának sebességét, hogy mindig a határértékeken belül álljon le. Az ízületi helyzethatárok, a biztonsági síkok és a szerszám/végrehajtó egység tájolási határai figyelembe veszik a várható fékút megtételét, azaz a robot mozgása lelassul, mielőtt a korlátot elérné.