Utilisation d'une élingue ronde

Description

L'élingue ronde est fournie par UR avec les robots des séries UR.

Selon le fabricant, l'élingue ronde est conforme aux normes suivantes :

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Élingues textiles - Sécurité - Élingues à sangle tissées plates, faites de fibres synthétiques ou artificielles, pour un usage général.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Élingues textiles - Sécurité - Élingues rondes, en fibres synthétiques ou artificielles, à usage général.

 

L'utilisation de l'élingue ronde sans inspection peut entraîner des blessures.

  • Inspectez l'élingue avant et après chaque utilisation.

  • Inspectez l'élingue pendant l'utilisation si possible.

 

L'utilisation d'une élingue ronde endommagée peut entraîner des blessures.

  • Examinez soigneusement l'élingue visuellement avant chaque utilisation.

  • N'utilisez pas l'élingue si elle est fissurée, déchirée ou si la couture est desserrée.

  • N'utilisez pas l'élingue s'il y a des signes de dégâts causés par la chaleur.

 

Un stockage et/ou une manipulation incorrects peuvent endommager l'élingue ronde.

  • Gardez l'élingue à l'écart des acides et des bases.

  • Protégez l'élingue contre les arêtes vives et les frottements.

  • Ne faites pas de nœud dans l'élingue.

 

Il peut y avoir des règlements spécifiques pour l'inspection des équipements de levage dans votre région.

  • Respectez les réglementations locales concernant l'inspection des équipements de levage.

  • Respectez les réglementations locales concernant la fréquence d'inspection des équipements de levage.

Tableau
  Description de l'élingue ronde
Aritcle Elingue ronde 1T x 1M/2M    
Couleur Violet (selon EN 1492-2)    
Matériau Polyester    
Facteur WLL 1,0 (1000 kg) Direct

0,8 (800 kg) Nœud coulant