Élimination et environnement

Description

Les robots Universal Robots doivent être mis au rebut conformément aux lois nationales, réglementations et normes en vigueur. cette responsabilité incombe au propriétaire du robot.

 

Les robots UR sont produits conformément à une utilisation restreinte de substances dangereuses afin de protéger l'environnement, tel que défini par la directive RoHS européenne 2011/65/UE. Si des robots (bras du robot, boîtier de commande, terminal de programmation) sont retournés à Universal Robots Denmark, alors l'élimination est organisée par Universal Robots A/S.

 

Les frais d'élimination des robots UR vendus sur le marché danois sont prépayés à DPA-system par Universal Robots A/S. Les importateurs implantés dans les pays couverts par la directive WEEE européenne 2012/19/UE doivent effectuer leur propre enregistrement dans le registre WEEE national de leur pays. Les frais sont généralement inférieurs à 1 €/robot.

 

Vous trouverez une liste des registres nationaux ici : https://www.ewrn.org/national-registers.

Obtenez des informations sur Global Compliance à cette adresse : https://www.universal-robots.com/download.

 

Substances dans le robot UR

    Bras du robot

    • Tubes, bride de base, support de montage de l'outil : aluminium anodisé

    • Boîtiers d'articulations : aluminium enduit de poudre

    • Bagues d'étanchéité à bande noire : caoutchouc AEM

      • bague collectrice supplémentaire sous bande noire : plastique moulé noir

    • Embouts/couvercles : plastique PC/ASA

    • Composants mécaniques mineurs, par exemple vis, écrous, entretoises (acier, laiton et plastique)

    • Faisceaux de fils avec des fils de cuivre et des composants mécaniques mineurs, par exemple vis, écrous, entretoises (acier, laiton et plastique)

    Articulations du bras du robot (interne)

    • Engrenages : acier et graisse (détaillés dans le Manuel d'entretien)

    • Moteurs : noyau en fer avec fils de cuivre

    • Faisceaux de fils avec fils de cuivre, PCB, divers composants électroniques et composants mécaniques mineurs

    • Les joints et les joints toriques contiennent une petite quantité de PFAS qui est un composé du PTFE (communément appelé TeflonTM).

    • Graisse : huile synthétique + minérale avec un épaississant de savon complexe de lithium ou d'urée. Contient du molybdène.

      • Selon le modèle et la date de production, la couleur de la graisse peut être jaune, magenta, rose foncé, rouge ou vert.

      • Le Manuel d'entretien détaille les précautions de manipulation et contient des fiches de données de sécurité sur la graisse

    Boîtier de commande

    • Armoire (boîtier) : acier revêtu de poudre

      • Boîtier de commande standard

    • Boîtier en tôle d'aluminium (interne à l'armoire). Il s'agit également du boîtier du contrôleur OEM.

      • Boîtier de commande standard et contrôleur OEM.

    • Faisceaux de fils avec des fils de cuivre, des PCB, divers composants électroniques, des connecteurs en plastique et des composants mécaniques mineurs, par exemple des vis, des écrous, des entretoises (acier, laiton et plastique)

    • Une batterie au lithium est montée sur un PCB. Consultez le manuel d'entretien pour savoir comment la retirer.