Contenu de la boîte

Description

Cette section présente le contenu de l'emballage du produit.

 

Ce qu'il y a dans la boîte
  • Bras du robot.

  • Boîtier de commande CB5.

  • Terminal de programmation ou Terminal de programmation 3PE .

  • Support de fixation pour le boîtier de commande.

  • Support de montage pour le terminal de programmation.

  • Clé permettant d'ouvrir le boîtier de commande.

  • Câble pour connecter le bras du robot au boîtier de commande (plusieurs options disponibles en fonction de la taille du robot).

  • Câble secteur ou câble d'alimentation compatible avec votre région.

  • Élingue ronde ou élingue de levage (selon la taille du robot).

  • Adaptateur de câble d'outil (selon la version du robot).

  • Cette documentation.