Bras du robot

À propos du bras du robot

Les articulations, la base et la bride d'outil sont les principaux composants du bras du robot. Le contrôleur coordonne le mouvement des articulations pour déplacer le bras du robot.

 

La fixation d'un effecteur final (outil) à la bride d'outil à l'extrémité du bras du robot permet au robot de manipuler une pièce de travail. Certains outils ont un but au-delà de la manipulation d'une pièce, par exemple, l'inspection pour CQ , l'application d'adhésif et le soudage.

 

Les principaux composants du bras du robot.

 

  • Base : où le bras du robot est monté.

  • Épaule et coude : effectuer de grands mouvements.

  • Poignet 1 et Poignet 2 : effectuer des mouvements plus fins.

  • Poignet 3 : où l'outil est attaché à la bride d'outil.

Le robot est une machine partiellement assemblée ; et une déclaration d'incorporation est fournie à ce titre. Une évaluation des risques est requise pour chaque application de robot.