Câbles du robot
| Description |
Cette section répertorie les (Undefined variable: prod-ur-series.name) câbles pour robots et met en garde contre le choix inapproprié de câbles et l'utilisation de câbles incompatibles.
|
|
Les câbles « Standard (noir) » et « High flex e-Series (bleu) » ne sont pas compatibles avec les robots UR20 et UR30.
La réalisation de l'installation et/ou de l'entretien d'un équipement connecté à une source d'alimentation électrique peut entraîner un choc électrique pouvant causer des blessures ou la mort.
Un mauvais choix, une mauvaise utilisation ou des connexions incorrectes des câbles peuvent entraîner une perte de puissance du bras du robot.
Le raccordement du câble de la bride de base directement à un boîtier de commande peut entraîner des dégâts matériels et aux biens.
Le fait de ne pas utiliser le robot conformément à l'utilisation prévue peut entraîner des situations dangereuses.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||