Dispositif trois positions

Description

Le mode manuel haute vitesse permet à la vitesse de l'outil et à celle du coude de dépasser temporairement 250 mm/s. Cette fonction n'est disponible que lorsque votre robot est en mode manuel et qu'un Dispositif d'activation trois positions est configuré.

Si aucune interaction n'est détectée avec le Dispositif d'activation trois positions dans les cinq minutes, les valeurs accrues seront réinitialisées à 250 mm/s.

 

Pour accéder à « Three Position »
  1. Dans le panneau de gauche, appuyez sur Trois positions.

  2. Appuyez sur Déverrouiller en haut à droite de l'écran principal.

  3. Saisissez le mot de passe de sécurité et Confirmez.

  4. Sur le panneau central, faites glisser le bouton sur Autoriser la vitesse manuelle.

  5. Appuyez sur Appliquer en haut à droite de l'écran principal.