Uso de eslinga redonda

Descripción

UR proporciona la eslinga redonda en los robots de UR Series.

Según el fabricante, la eslinga redonda cumple con las normas siguientes:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Eslingas textiles. Seguridad: Eslingas de cintas tejidas planas fabricadas con fibras artificiales, para uso general.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Eslingas textiles. Seguridad: Eslingas redondas, fabricadas con fibras artificiales, para uso general.

 

El uso de la eslinga redonda sin una inspección puede provocar lesiones.

  • Inspeccione la eslinga antes y después de cada uso.

  • Inspeccione la eslinga durante su uso si fuera posible.

 

El uso de una eslinga redonda dañada puede provocar lesiones.

  • Examine con atención la eslinga visualmente antes de cada uso.

  • No use la eslinga si está agrietada, rasgada o si la costura está suelta.

  • No utilice la eslinga si hay señales de daños por calor.

 

El almacenamiento o la manipulación incorrectos pueden provocar daños en la eslinga redonda.

  • Mantenga la eslinga alejada de ácidos y bases.

  • Proteja la eslinga de bordes afilados y fricción.

  • No ate un nudo en la eslinga.

 

Puede haber reglamentos específicos para la inspección de equipos de alzado en su región.

  • Cumpla los reglamentos locales en materia de inspección de equipos de alzado.

  • Cumpla los reglamentos locales en materia de frecuencia de inspección de equipos de alzado.

Tabla
  Descripción de la eslinga redonda
Artículo Eslinga redonda 1T x 1M/2M    
Color Violeta (según EN 1492-2)    
Material Poliéster    
Factor WLL 1.0 (1000 KG) Alzado recto

0,8 (800 KG) Enganche de estrangulamiento