Inkorporeringserklæring

Oversættelse af den oprindelige vejledning

EU-registreringserklæring (DOI - Declaration of Incorporation) (i overensstemmelse med 2006/42/EF bilag II B) 
Producent

Universal Robots A/S

Energivej 51,

5260 Odense S Danmark

Person i fællesskabet som har godkendelse til at kompilere den tekniske fil

David Brandt

Vicepræsident og Chief Technology Officer, R&D

Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S

Beskrivelse og identifikation af den eller de delvist færdigmonterede maskiner

Produkt og funktion:

Industrirobot, multifunktionel, flerakset manipulator med en CB5 OEM-controller & med eller uden programmeringskonsol (med eller uden 3PE). Funktionen bestemmes af den færdige maskine (robotapplikation eller celle med ende-effektor, tilsigtet brug og applikationsprogram).

Nedenfor nævnte dokumenter og denne erklæring omfatter:

Gælder fra oktober 2020: Programmeringskonsoller med 3-positionsaktivering (3PE TP) og standard Programmeringskonsoller.

Gældende maj 2021: UR10e-specifikationsforbedring til 12,5 kg maksimal nyttelast.

Model :

e-serie-robotter med enten CB5 OEM AC- eller CB5 OEM DC-controllere omfatter:

UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC

UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC

Serienummer:

Start XY 245000000 og højere

Fabriksår e-serien 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10 kg nyttelast), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e sekventiel nummerering, der starter forfra ved 0 hvert år

 

Inkorporering: Universal Robots' e-serie CB5 OEM-robotter (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e og UR16e) må kun tages i brug, når de er integreret i en færdig, komplet maskine (robotapplikation eller robotcelle ), der overholder bestemmelserne i maskindirektivet og & andre gældende direktiver.

Det erklæres, at ovenstående produkter, til hvad der leveres, opfylder følgende direktiver som beskrevet nedenfor.

Når denne delvist færdiggjorte maskine er integreret og bliver en komplet maskine, er integratoren ansvarlig for, at den færdige maskine opfylder alle gældende direktiver, montering af CE-mærke og tilvejebringelse af overensstemmelseserklæringen (Declaration of Conformity - DOC).

I. Maskindirektiv 2006/42/EF

Følgende væsentlige krav er opfyldt: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.5.1, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, bilag VI. Det erklæres hermed, at den relevante tekniske dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med Del B af bilag VII i Maskindirektivet.

II. Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU

Der henvises til LVD og de harmoniserede standarder anvendt nedenfor.

Henvis til de anvendte harmoniserede standarder som nævnt i artikel 7(2), i MD- og LV-direktiverne og artikel 6 i EMC-direktivet:

(I) EN ISO 13732-1:2008, hvor det er relevant

(I) (II) EN 60204-1:2016, hvor det er relevant

(II) EN IEC 60320-1:2021

(II) EN IEC 60664-1:2006 & 2020

(II) EN 61140:2002/A1:2006

Henvisning til andre anvendte tekniske standarder og specifikationer:

(I) ISO 9409-1:2004 [Type 50-4-M6]

 

 

Fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant skal på baggrund af en begrundet anmodning fra de nationale myndigheder fremsende relevante oplysninger om den delvist færdigmonterede maskine.
Godkendelse af det fulde kvalitetssikringssystem af det bemyndigede organ Bureau Veritas: ISO 9001-certifikat nr. DK015892 og ISO 45001-certifikat nr. DK015891.