OEM Control Box specifikationer

Tekniske specifikationer

Specifikationer
 
OEM Control Box størrelse (B x H x D) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail størrelse (B x H x D) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail kabelforlænger bøjningsradius 25 mm

OEM Control Box vægt

AC: 4,7 kg (10,4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,48 lbs)
*OEM AC FlexTail vægt AC: 5,2 kg (11,5 lbs)

OEM kontrollerskab I/O porte

16 digitale ind, 16 digitale ud, 2 analoge ind, 2 analoge ud

OEM kontrollerskab I/O strømforsyning

24 V, maks. 2 A

 

*Dimensionerne afviger en smule for OEM AC FlexTail. Der er ingen forskel i funktionalitet mellem de to typer af OEM -kontrollerskab.

Elektriske specifikationer

AC variant
Egenskab Min Typisk Maks Enhed
Indgang Spænding 90 100 - 240 264 VAC
Ekstern Netsikring (@90-200V) 15 - 16 A
Ekstern Netsikring (@200-265V) 8 - 16 A
Indgang Frekvens 47 - 440 Hz
Standby Strøm - - <1,5 W
Standbyspænding     5 V

 

DC variant

Egenskab

Min

Typisk

Maks

Enhed

Indgangsspænding

19

24 - 48

72

VDC

Strøm ved standby

-

-

<7

W

Ekstern sikring - - 100 A
Startstrømstød (200) - - 400 A

 

Styreenhed varmeafledning

 

Robottype

Maks. Varmeafledning

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Måltegninger [mm]

 

 

Måltegninger [mm] OEM AC FlexTail