Tilslutning af enheder

Sådan tilsluttes en 3-positionskontakt

Beskrivelse

3PE-programmeringskonsollen medfølger ikke ved køb af OEM-kontrolboksen, så aktiveringskontakt-funktionalitet leveres ikke.

Brug af en UR20 eller en UR30 kræver en ekstern aktiveringsenhed eller en 3PE-programmeringskonsol, når du programmerer eller underviser, inden for rækkevidde af robotapplikationen.
Se ISO 10218-2.

 

OEM Control Box understøtter sikkert følgende konfigurationer af aktiveringsenhed:

  • 3PE-programmeringskonsol

  • Ekstern 3-positionskontakt

  • Ekstern 3-positionskontakt og 3PE programmeringskonsol

Standard-programmeringskonsollen understøttes ikke af UR20 og UR30 robotterne.

 

 

Nedenstående illustration viser, hvordan en 3-positionskontakt-indgang tilsluttes.

Bemærk: De to indgangskanaler til 3-positionskontaktens indgang har en uenighedstolerance på et sekund.

 

Sådan tilsluttes en aktiveringsenhed til en robot i UR-serien

eller

 

For fuldstændige, detaljerede oplysninger om de elektriske konfigurationer, se Elektrisk interface i UR-brugervejledningen, der kan downloades på: myur.universal-robots.com/manuals

 

Sådan tilsluttes en driftstilstandskontakt

Beskrivelse

Brug af en 3-positionskontakt kræver brug af en driftstilstand-kontakt.

 

 

Brug af en 3-positionskontakt kræver brug af en driftstilstand-kontakt.

Illustrationen nedenfor viser hvordan man tilslutter en kontakt til driftstilstand.