Profinet
| Beskrivelse |
PROFINET-netværksprotokollen aktiverer eller deaktiverer forbindelsen mellem robotten og en industriel PROFINET IO-controller. Hvis forbindelsen er aktiveret, kan du vælge den handling, der opstår, når et program mister PROFINET IO-Controller-forbindelsen.
|
| Aktiver PROFINET |
Sådan aktiverer du PROFINET-funktionen i PolyScope X.
|
| Brug af PROFINET |
Find PROFINET-funktionerne i PolyScope X:
I PolyScope X-hovednavigationen.
Vælg den relevante handling fra listen:
|
| Diagnostik |
Polyscope X kan optage netværkstrafik mellem Robot og PROFINET I/O-Controller. Dette kan bruges til diagnostik i tilfælde af tilslutningsproblemer.
Kommunikationsdata vil blive gemt i en .pcap fil. Filen lagres i en supportfil i Systemadministrator. Op til 50 MB data kan registreres i diagnosen.
|
| Ethernet-port status |
Når PROFINET-enhed er aktiveret, vil en ny virtuel ethernet-port blive oprettet. Virtuel ethernet-port konfiguration viser oplysninger om aktuelt konfigureret IP-adresse, subnet-maske, gateway og MAC-adresse. Bemærk, at denne virtuelle port er forskellig fra den port, der er konfigureret i Robot-netværksindstillinger.
|