Použití kulatého popruhu

Popis

Kulatý závěs dodává UR k robotům série UR.

Podle výrobce odpovídá kulatý popruh následujícím normám:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Textilní popruhy - Bezpečnost - Ploché tkané popruhy, vyrobené z umělých vláken, pro všeobecné použití.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Textilní popruhy - Bezpečnost - Kulaté popruhy, vyrobené z umělých vláken, pro všeobecné použití.

 

Použití kulatého popruhu bez kontroly může vést ke zranění.

  • Před a po každém použití popruh zkontrolujte.

  • Pokud je to možné, kontrolujte popruh i během používání.

 

Použití poškozeného kulatého popruhu může mít za následek zranění.

  • Před každým použitím popruh pečlivě vizuálně zkontrolujte.

  • Nepoužívejte popruh, pokud je prasklý, roztrhaný, nebo jsou uvolněné švy.

  • Nepoužívejte popruh, pokud vykazuje známky poškození teplem.

 

Nesprávné skladování a/nebo manipulace mohou způsobit poškození kruhového popruhu.

  • Udržujte popruh mimo dosah kyselin a zásaditých látek.

  • Chraňte popruh před ostrými hranami a třením.

  • Nedělejte na popruhu uzly.

 

Ve vaší zemi mohou platit zvláštní předpisy pro kontrolu zvedacích zařízení a vybavení.

  • Dodržujte místní předpisy týkající se kontroly zdvihacích zařízení.

  • Dodržujte místní předpisy týkající se četnosti kontrol zdvihacích zařízení.

Tabulka
  Popis kulatého popruhu
Položka Kulatý popruh 1T x 1M/2M    
Barva Fialová (podle EN 1492-2)    
Materiál Polyester    
Faktor WLL 1,0 (1000 kg) Přímý zdvih

0,8 (800 kg) Katovská smyčka