Zvedání a manipulace

Popis

Ramena robotu se vyrábějí v různých velikostech a hmotnostech, proto je důležité pro každý model používat vhodné techniky zvedání a manipulace. Informace o bezpečném zvedání a manipulaci s robotem najdete zde.

 

Správné zvedání a manipulace
  1. Robota dopravte na místo pomocí vysokozdvižného vozíku.

  2. Otevřete krabici podle obrázku.

  3. Rameno robota bezpečně připevněte pomocí zvedacího popruhu.

 
  1. Vyjměte rameno robota z krabice pomocí popruhu a háku.

    Při zvedání těžkého ramene robota používejte zvedací zařízení.

  2. Když je robot zvednutý, podepřete ho, aby se otáčel a visel podle obrázku.

Montáž ramene robota

Rameno robota lze namontovat na stranu, vzhůru nohama nebo pod úhlem (±45°).

Boční montáž Úhlová montáž (±45°)
 
Montáž vzhůru nohama  
 
  1. Montáž ramene robota. Utáhněte šrouby a použijte utahovací moment uvedený v příslušném návodu k použití.

  2. Odstraňte popruh.

  3. Zapněte robota a změňte polohu ramenního kloubu podle vašich potřeb.

    Při boční montáži není nutné robota zapínat.

  4. Přemístěte popruh.

 

 

Zvedání nebo přesun těžkých částí může vést ke zranění.

  • Mohou být zapotřebí zvedací zařízení/pomůcky.

  • Vybalte rameno robota v požadovaném pracovním prostoru, abyste minimalizovali zvedání a manipulaci s těžkými díly.

Nesprávná montáž součástí a/nebo zapojení může vést ke zranění.

  • Mohou být vyžadovány osobní ochranné prostředky (obuv, brýle, rukavice).

 

Pokud není použito zvedací zařízení adekvátní hmotnosti robota, může dojít ke zranění a poškození majetku.

Pro UR30:

  • Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 63,5 kg, což je váha samotného robota.

Pro UR20:

  • Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 64 kg, což je váha samotného robota.

Pro UR15:

  • Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 41 kg, což je váha samotného robota.

Pro UR8 Long:

  • Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 44,7 kg, což je váha samotného robota.

Pro UR18:

  • Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 39,2 kg, což je váha samotného robota.

Ve vaší zemi mohou platit zvláštní předpisy pro zvedání břemen při montáži.

  • Dodržujte místní předpisy a pokyny pro zvedání břemen.

Podrobný popis instalace naleznete v sekci Montáž.