Bezpečnostní kontrolní součet

Popis

Ikona Přehled zabezpečení zobrazí vaši aktivní bezpečnostní konfiguraci robota. Kontrolní součet se změní pouze tehdy, pokud se změní bezpečnostní konfigurace.

Ikona má tři stavy/vzhledy:

  • Ikona ruky označuje , že ovládací stanice má kontrolu nad systémem a provozní režim je nastaven na ruční.

  • Rotující ikona naznačuje , že řízení má na starosti řídicí stanice a že je provozní režim nastaven na automatický.

  • Systém s dálkovým připojením znamená , že ovládání je umístěno mimo stanici.

„Bezpečnostní kontrolní součet“ je jediné menu s neoznačenou ikonou .

Obrazovka „Přehled bezpečnosti“ je rozdělena na dvě části:

  • Levá strana je menší a obsahuje následující nastavení bezpečnostních prvků:

    Výběr režimu

    Mezní hodnoty robota

    Společný postoj

    Rychlost kloubu

    Roviny

    Pozice nástroje

    Směr nástroje

    V/V

    Hardware

    Bezpečný domov

    Třípolohový

     
  • Na pravé straně jsou uvedeny tabulkové údaje o nastavení jednotlivých bezpečnostních prvků.

 

Přístup k přehledu bezpečnostních opatření
  1. Klepněte na ikonu bezpečnostního kontrolního součtu.

  2. Klepněte na Výběr režimu na levé straně.

  3. V části „Vybrat provozní režim“ zaškrtněte políčko „Ruční “ nebo „Automatický“.