Prohlášení o souladu
| Prohlášení EU o zápisu do obchodního rejstříku (DOI) (v souladu s 2006/42/EC Příloha II B) | |
|---|---|
| Výrobce |
Universal Robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Dánsko |
| Osoba oprávněná v rámci komunity k sestavení technického souboru |
David Brandt Technology Officer, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Popis a značení neúplných strojních zařízení | |
|
Výrobek a funkce: |
Průmyslové roboty (víceúčelový víceosý manipulátor) s OEM ovládací jednotkou a s přenosným ovládacím terminálem (s 3PE nebo bez). Funkce je určena úplným strojním zařízením (robotickou aplikací nebo buňkou s koncovými efektory, zamýšleným použitím a aplikačním programem). Níže uvedené dokumenty a toto prohlášení zahrnují: S účinností od října 2020: Přenosné ovládací terminály s třípolohovým aktivačním zařízením (3PE TP) a standardní přenosné ovládací panely. S účinností od května 2021: Zlepšení specifikace UR10e na maximální užitečné zatížení 12,5 kg. |
|
Model : |
Roboty e-Series se střídavými nebo stejnosměrnými OEM ovladači, včetně následujících: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Výrobní číslo: |
Od XY 235000000 dále rok e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10kg zátěž), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e pořadové číslování, které každý rok začíná od 0 |
| Zabudování: | OEM roboti Universal Robots e-Series (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e a UR16e) mohou být uvedeni do provozu pouze po zabudování do konečného úplného strojního zařízení (robotické aplikace nebo buňky robotů), které splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních a dalších platných směrnic. |
|
Tímto se prohlašuje, že produkty v dodaném stavu splňují požadavky směrnic podrobně popsaných níže: Když je toto částečně dokončené zařízení integrováno a stává se kompletním zařízením, je osoba provádějící instalaci odpovědná za to, aby kompletní zařízení splňovalo všechny příslušné směrnice, bylo opatřeno značkou CE a bylo k němu přiloženo prohlášení o shodě (DOC). |
|
|
I. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES |
Byly splněny tyto základní požadavky: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 s třípolohovým přenosným ovládacím terminálem, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, Příloha VI. Tímto se prohlašuje, že příslušná technická dokumentace byla zpracována v souladu s částí B přílohy VII směrnice o strojních zařízeních. |
|
II. Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU |
Viz směrnice o zařízeních nízkého napětí a použité harmonizované normy níže. |
|
Odkaz na použité harmonizované normy podle čl. 7 odst. 2 směrnic MD a LV a článku 6 směrnice EMC: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008 podle potřeby |
(I) (II) EN 60204-1:2018 podle potřeby |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Odkaz na jiné použité technické normy a specifikace: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce předá příslušné informace o neúplném strojním zařízení na odůvodněnou žádost vnitrostátních orgánů. | ||
| Schválení systému komplexního zajištění kvality upozorněným orgánem Bureau Veritas: Certifikát ISO 9001 #DK015892 a certifikát ISO 45001 #DK015891. | ||