MODBUS

Popis

Zde lze nastavit signály klienta (master) MODBUS . Připojení k serverům MODBUS (nebo slave) na zadaných IP adresách lze vytvořit pomocí vstupních/výstupních signálů (registrů nebo digitálních). Každý signál má jedinečný název, takže jej lze použít v programech.

 

Přidat signál

Při přidávání signálu můžete přizpůsobit jeho název.

Vyberte typ signálu, směr signálu a zadejte frekvenci, časový limit a další pokročilá nastavení. Signál může používat jednu nebo více adres.

 

Zdroj signálu

Nastavení zdroje signálu Modbus lze upravovat a mazat. Klepnutím na tlačítko Konfigurace můžete provést úpravy a klepnutím na ikonu koše můžete provést smazání.

 

Programování

Podobně jako jiné vstupní signály lze monitorovat i signály Modbus. V programu u příkazu Wait (Čekat) pod Wait Type (Typ čekání) vyberte Signal Input (Vstup signálu). Poté zvolte zdroj Modbus, specifický vstupní signál a stav, na který chcete počkat.

Rozsahy adres nelze použít v logických výrazech. Program může používat pouze jednu adresu, i když je součástí rozsahu.

 

Výstupní signál Modbus lze nakonfigurovat příkazem Nastavit.