Ethernet/IP

Popis

EtherNet/IP je síťový protokol, který umožňuje připojení robotu k průmyslovému skeneru EtherNet/IP. Pokud je připojení aktivováno, můžete vybrat akci, která nastane, když program ztratí připojení ke skeneru EtherNet/IP.

 

Povolit Ethernet/IP

 

Takto povolíte funkci Ethernet/IP v PolyScope X.

  1. V levém horním rohu obrazovky klepněte na nabídku možností.

  2. Klepněte na Nastavení.

  3. V nabídce vlevo v části Zabezpečení klepněte na položku Služby.

  4. Type the admin password.

  5. Klepnutím na tlačítko Ethernet/IP Adapter přepněte přepínač do polohy zapnuto.

 

Použití Ethernet/IP

Funkci Ethernet/IP najdete v PolyScope X takto:

 

V levém záhlaví PolyScope X.

  1. Klepněte na ikonu Aplikace.

  2. V části Komunikace vyberte v levém menu možnost Ethernet/IP.

Vyberte příslušnou akci ze seznamu:

Ignorovat

PolyScope X ignoruje ztrátu připojení EtherNet/IP a hlavní program normálně pokračuje.

Pozastavit

PolyScope X pozastaví hlavní program. Program pokračuje tam, kde se zastavil.

Stop

PolyScope X zastaví hlavní program.

 

V pravém horním rohu této obrazovky můžete vidět stav Ethernet/IP.

Připojeno

Robot je připojen ke skeneru Ethernet/IP.

Žádný skener

Zařízení Ethernet/IP běží, ale k robotu není přes Ethernet/IP připojen žádný skener.

Zakázáno

Zařízení Ethernet/IP není povoleno.