溶接作業向けに堅牢に作られた高耐久の協働ロボット。長いアームとコンパクトなリストにより狭いスペースにも対応し、他のロボットが届かない場所までリーチし、トーチと同じ精度で溶接パスをトレースします。UR8 Long はすぐに使える溶接ロボットで、短時間で立ち上げられ、高品質な溶接に必要なリーチと性能を提供します。さらに軽量設計により、取り扱いやすく、安全なツール交換が可能で、より速く、より精密な動作を実現します。

大物の溶接には、リーチ、安定性、精度、そして過酷な条件でも揺るがないツールが求められます。熟練溶接工の不足と、高品質で再現性のある溶接への需要が高まる中、UR8 Long は妥協のない品質でその課題を解決します。リーチ、精度、信頼性が求められる溶接アプリケーション向けに設計されており、長いシーム、複雑な部品、繰り返しのパスを安定した制御で確実にこなします。

1750 mm の長いリーチとわずか 204 mm の省スペース設計により、限られた作業環境に最適です。44.7 kg の軽量設計とコンパクトなリストが優れた柔軟性をもたらし、狭いセルでのワークアクセスやトーチ位置決めを容易にします。
従来の産業用ロボットアームとは異なり、UR8 Long はすぐに使える溶接ロボットとして短時間で立ち上げられ、高品質な溶接に必要なリーチと性能を提供します。しかも軽量なため取り扱いやすく、安全な段取り替えや、より速く俊敏な動作を実現。さらに質量が小さいことで、ガントリー、レール、オーバーヘッドへの設置にも適しており、外部軸との組み合わせでも効率的に動作します。
プログラミングやティーチングも容易で、繰り返し作業による負担を軽減し、採用が難しい熟練工への依存を抑えます。また、手作業での溶接よりもロボット操作に魅力を感じやすい新しい人材を引き付ける効果もあります。

革新的な MotionPlus テクノロジーと高精度なトーチ制御を組み合わせることで、UR8 Long はより滑らかな動作軌跡を描き、位置の取り直しを減らし、常に安定した品質を実現します。これにより、よりきれいな溶接、ビードの正確な配置、研磨や手直しの削減が可能となり、時間と消耗品の節約につながります。
さらに強化された フリードライブ機能により、リードティーチによるプログラミングがさらに直感的に。複雑な部品でも、作業者がアームを手でガイドするだけで、短時間で人間工学的に無理のないセットアップが行えます。
UR8 Long は、長尺ワークの標準化から、多品種少量生産への対応まで、負荷に応じて柔軟にスケールします。
1台の協働ロボットで、多彩な効果を。UR8 Long は、溶接のために作られています。
火花からシームまで――新しい UR8 Long は、金属加工のために、精度のために、そしてあなたの現場のために設計されています。
強化されたプラットフォームには、新たに強力なシミュレーションツールが搭載され、導入前にシステム構成を検証・最適化できます。ワンクリックでデジタル上のワークセルにおけるリーチ、スピード、位置決めをシミュレーション可能。さらに、各工場に合わせてカスタマイズできるテンプレートを用意しており、生産ラインの立ち上げを加速します。

高度な溶接システムからプラグ&プレイの統合まで、Universal Robots は世界中の主要OEMと連携し、実績ある溶接ソリューションを提供しています。MIG、TIG、レーザー溶接のいずれであっても、パートナー企業は長年の業界ノウハウを活かし、確かな導入を支援します。

ワンクリックで、デジタル上のワークセルにおけるリーチ、速度、位置決めをシミュレーションできます。さらに、各現場のセル構成に合わせてカスタマイズできる溶接テンプレートを用意しており、生産立ち上げまでのプロセスを加速します。
UR8 Long を活用した溶接ソリューションで、大型かつ繰り返しの多い溶接作業に対応できます。ぜひご相談ください。