<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> メインコンテンツへスキップ

さらに詳しい情報が必要ですか?移動先: Universal Robots

https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/6eb14fd994/ur8-long_automotive_web-hero_1368x3600.jpghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/ebeadbd526/ur8-long_automotive_hero_desktop_3600x1368.jpg

UR8 Long

自動車生産ラインに求められる長いリーチと高精度を両立した設計

長いリーチ。省スペース設計。妥協なし。

ピック&プレースから検査まで、UR8 Long は大型の産業用ロボットアームでは入り込めない場所でも精密なハンドリングを実現します。新しい UR8 Long は、長いリーチ、コンパクトな設計、そして卓越した柔軟性をひとつにまとめ、将来を見据えた自動化を可能にする強力なソリューションを提供します。

プレースホルダー

高い生産性と低コストを、すべてのシフトで。

収益性の厳しさ、人手不足、加速する多品種対応――自動車業界は常に、生産性向上、省スペース化、需要変動への柔軟な対応を迫られています。その中で生産を止めることなく対応するには、柔軟で将来を見据えた自動化がこれまで以上に求められています。

その答えが、革新的なソリューション UR8 Long です。ピック&プレースから検査まで、長いリーチ、コンパクトな設計、協働ロボットならではの柔軟性を兼ね備え、最も必要とされる場所に自動化を届けます。

プレースホルダー

卓越した性能を追求した設計

卓越した性能を追求した設計

1750 mm のリーチ、44.7 kg の軽量設計、204 mm の省スペース設置面積により、UR8 Long は限られたスペースのセルでも生産ラインを再構成することなく作業をこなします。自動車製造に携わるエンジニアに向けては、URの MotionPlus テクノロジーが搬送や精密検査において滑らかで安定した動作を実現します。さらに、外部軸との連携により、スライド、ポジショナ、ロータリーテーブルと同期した動作が可能になり、より高度な自動化システムを構築できます。

強化された フリードライブ機能により、ロボットアームを低遅延かつ高精度に手動で操作でき、ツールの向き調整、検査経路の定義、動作軌跡の微調整が容易になります。従来型ロボットで一般的な複雑な操作画面や外部モーションツールを使うことなく、直感的に調整が可能です。

プレースホルダー

リーチ、繰り返し精度、投資対効果を、ひとつに凝縮

UR8 Long は、現代の生産ラインに求められる性能を、最小限の導入負担で提供し、より早い投資回収を実現します。

グローバルなパートナーエコシステムと充実したサービス体制に支えられた UR8 Long は、自動車メーカーが限られたリソースでより多くを生み出せるよう設計されたスケーラブルなソリューションです。UL 1740 に準拠した安全機能と協働作業対応の設計により、人と並んで導入でき、生産性を高めつつラインの作業性も改善します。

導入から稼働まで、UR8 Long は常に現場を止めることなく、よりスマートに、より安全に、より力強く支え続けます。

UR Studio

成功を加速させる

UR Studio はUR独自の無料シミュレーションツールで、導入前にシステム構成を検証・最適化できます。ワンクリックでデジタル上のワークセルにおけるリーチ、スピード、位置決めをシミュレーション可能。さらに、各工場に合わせてカスタマイズできるテンプレートを用意しており、生産ラインの立ち上げを加速します。

UR 8 Longについてのお問い合わせはこちら

変化が激しく競争の厳しい自動車業界で優位に立ち続けるために、自動化を将来にわたって進化させましょう。ぜひご相談ください。