Automatizza il confezionamento. Alla velocità del tuo business
Le risorse specializzate scarseggiano? Sotto pressione per aumentare rapidamente il rendimento e ridurre i costi? Non siete soli. Molti produttori nei settori Food & Beverage e FMCG stanno automatizzando le attività di fine linea per mantenere un vantaggio competitivo. La differenza? Con Universal Robots il deployment richiede giorni, non mesi, e il ROI arriva già in 12–18 mesi.
Scaricate l'eBook gratuito qui sotto per scoprire dove l'automazione può portare i maggiori risparmi sul vostro fine linea!
Fine linea? Automatizza tutto. Ottimizza ogni aspetto
Che si tratti di palletizzazione, confezionamento o etichettatura: immaginate di automatizzare i processi di fine linea in pochi giorni – senza interrompere le vostre operazioni – e di conseguire immediati guadagni in efficienza.
Con i nostri robot collaborativi (cobot) flessibili, tutto questo diventa realtà. Gestiscono in modo affidabile anche le attività più impegnative, consentendo al vostro team di concentrarsi su compiti a maggior valore aggiunto e assicurando un funzionamento 24/7 – il tutto con un ingombro sorprendentemente contenuto.
Perché scegliere Universal Robots?
- Aumenta la produttivit à fino al 40%
- Scelto in oltre 100.000 installazioni in tutto il mondo
- Si integra nella vostra linea esistente con interventi minimi
- Supportato dal più grande ecosistema di partner e assistenza globale
Scoprite le nostre soluzioni che non solo risolvono le sfide attuali, ma crescono con la vostra impresa: veloci, flessibili e affidabili.
Il tuo confezionamento intelligente inizia qui
Dalla pallettizzazione alla formatura di scatole, automatizza i tuoi processi di confezionamento. Le nostre soluzioni cobot flessibili si integrano perfettamente nelle linee esistenti, eliminano i colli di bottiglia e velocizzano le spedizioni, permettendoti di soddisfare le richieste dei clienti più rapidamente ed efficacemente.

Implementazione rapida. Potenzia il ROI
Il tempo è denaro. Ecco perché i nostri cobot si ripagano in 12–18 mesi e si integrano senza intoppi – senza interrompere le vostre operazioni. Grazie alla compatibilità nativa con i vostri sistemi ERP, MES o WMS e a oltre 500 opzioni plug-and-play, l'installazione è rapida e la scalabilitá risulta agevole.

Efficienza continua. Progettata per accelerare il successo
Automatizzando le attività di routine con i cobot, otterrete un incremento del 20% della produttività e un miglioramento del 40% dell'OEE (Overall Equipment Efficiency). I cobot possono operare per oltre 85.000 ore senza guasti, riducendo al minimo i tempi di inattività e permettendovi di ottenere di più con le risorse a disposizione.

Automazione intelligente. Innovazione pronta per il futuro
Raggiungi cicli fino al 24% più rapidi con OptiMove, la funzione chiave del nostro software PolyScope X. Con PolyScope X puoi creare soluzioni sicure e agili anche in caso di cambi modello (SKU). Le molteplici opzioni di layout ti consentono di adattarti rapidamente a nuove configurazioni produttive e mantenere un'operatività sempre flessibile.

Implementa subito e recupera l'investimento in 12–18 mesi!
Bob's Red Mill ha raddoppiato la produzione – da 7 a 14 scatole al minuto – grazie a un cobot Universal Robots. L'installazione ha richiesto poche ore, senza lunghi fermi macchina né integrazioni complesse. Per di piú, hanno raggiunto il ROI prima del previsto.
Vuoi scoprire cosa può fare un cobot nella tua struttura?
Nick Chow, Responsabile Ingegneria e Produzione presso Bob's Red MillSono rimasto sorpreso! È un cobot solido che ci ha dato la certezza di resistere al ritmo di lavoro. Apprezziamo la semplicità, l'esperienza consolidata e le funzionalità pronte all'uso.
Ottimizza il fine linea: scarica subito il tuo eBook gratuito
Scopri come i cobot possono aumentare il rendimento e ridurre i costi nelle operazioni di fine linea. Questo eBook ti guida passo passo nell'implementazione della nostra soluzione, con esempi concreti di aziende che hanno affrontato sfide simili alle tue.