Világszerte 100 000 eladott kobottal vállalatok ezrei osztják azt a jövőképet, hogy olyan világot teremtsünk, ahol az emberek robotokkal dolgoznak együtt, nem pedig úgy, mint a robotok. Így teszünk valódi különbséget ügyfeleink életében.
Számos gyártó küzd monoton feladatokkal, gyakori folyamatváltozásokkal és ingadozó minőséggel – kobotjaink ezt úgy oldják meg, hogy növelik a termelékenységet, gyorsan alkalmazkodnak az új feladatokhoz, és pontos, megismételhető teljesítményt nyújtanak, amely javítja az össztermékminőséget.
Fedezze fel valós példákon keresztül, hogyan oldották meg a vállalatok legnagyobb gyártási kihívásaikat, és hogyan fordították előnyükre a munkaerőhiányt, a minőségi problémákat és a növekvő költségeket a Universal Robots kollaboratív automatizálásával.

A UR20 kobotokkal a Raise Robotics 70%-kal csökkentette a manuális feladatokat, javítva az összeszerelés sebességét és csökkentve a dolgozók fizikai terhelését.”.

A Danish Crown UR kobotok segítségével 50%-kal csökkentette a csomagolási időt növelve az átbocsátóképességet és csökkentve a dolgozók terhelését a húsfeldolgozás során.

A THG Automation UR kobotokkal 60%-kal csökkentette a hegesztési beállítási időt gyorsabb és megismételhető eredményeket biztosítva az egyedi fémmegmunkálási feladatoknál.

12 hónapos megtérülés, 95%-os hatékonyság—az EMI Systems az UR kobotokat tette a legokosabb befektetésévé az elektronikai automatizálás területén.
A kobotok – azaz kollaboratív robotok – költséghatékonyak, biztonságosak és rugalmasan telepíthetők. A kollaboratív robotok, vagyis a kobotok minden eddiginél könnyebbé teszik az automatizálást világszerte, még a kis- és középvállalatok számára is. A Universal Robots kobotjai hozzáférést biztosítanak a gyártók számára a fejlett robotizált automatizálás minden előnyéhez, anélkül, hogy a hagyományos robotokkal járó többletköltségekkel kellene számolniuk – mint a bonyolult programozás, a hosszú beüzemelési idő vagy az elkerített munkacellák. Ennek köszönhetően az automatizálás megfizethetővé válik még kis sorozatú gyártás és vegyes termék-összeszerelés esetén is.
Kollaboratív robotjaink kiegészítőkre támaszkodnak ahhoz, hogy elérjék teljes potenciáljukat, és rendkívül büszkék vagyunk az ökoszisztémánkra. Több mint 500 tanúsított komponenshez, készlethez és komplett megoldáshoz férhet hozzá, valamint olyan szoftverekhez és biztonsági kiegészítőkhöz, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók kobotjainkkal.

48 órán belül személyre szabott ajánlásokat és megbízható partnerekkel való kapcsolatfelvételt kap, anélkül hogy időt vesztegetne kutatásra. Az automatizálási útmutató egyszerűen használható és 100%-ban ingyenes, mindenféle kötelezettség nélkül.

A komponensek olyan egyszerű termékek, amelyek UR robotjainkkal kombinálva komplett megoldást alkotnak. Ide tartoznak többek között a végszerszámok (end-effektorok), a 7. tengely, a szoftverek és a tanítóvezérlők.

Az alkalmazáskészletek azok számára előnyösek, akik saját megoldásukat telepítik, de kompatibilis végszerszámokból, szoftverekből és egyéb kiegészítőkből álló összeállításokat keresnek.

A forgatókönyvtől függően a teljes, plug-and-play megoldások pontosan azt nyújthatják, amit keres. Ezek ideálisak, ha alacsony kockázatra, kiszámítható költségvetésre és helyszíni beüzemelésre van szüksége.

Az AI Accelerator végtelen lehetőségeket kínál a modern gyártás fejlesztésére – a jobb döntéstámogatástól és a számítógépes látás alkalmazásától kezdve a továbbfejlesztett mozgásképességekig és még sok másig.

A PolyScope a kollaboratív robotok megjelenése óta piacvezető kobot szoftver. Első kobotunkkal párhuzamosan fejlesztettük ki annak érdekében, hogy a felhasználók egyszerűen és hatékonyan tudják programozni kobotjaikat.

A kobot üzemideje számunkra elsődleges prioritás. A kiválóság iránti elkötelezettségünk biztosítja a maximális rendelkezésre állást 0–24 órás műszaki támogatás, az UR Connect, valamint helyszíni szerviz és támogatás révén.
Segítségre van szüksége? Amerikai támogatási csapatunk a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, hogy kobotjai folyamatosan és megbízhatóan működjenek. Hívjon minket díjmentesen: +1 844-462-6268 / +1-844-GO-COBOT, vagy nyisson hibajegyet a myUR felületen.

A 2005-ben alapított Universal Robots a kollaboratív robotika innovációjának egyik meghatározó szereplője. Erős értékeink mentén működve ösztönözzük az innovációt és a partnerségeket annak érdekében, hogy globális hatást érjünk el. Küldetésünk – automatizálás bárkinek, bárhol – arra ösztönöz bennünket, hogy olyan világot teremtsünk, ahol az emberek robotokkal dolgoznak együtt, nem pedig úgy, mint a robotok. Világszerte jelen lévő irodáinkkal, sokoldalú kobotjainkkal és tanúsított komponensekkel párosított megoldásainkkal fejlett, átalakító erejű automatizálást teszünk lehetővé számos iparágban.
Ismerje meg, hogyan teszik a költséghatékony, biztonságos és rugalmas kollaboratív robotok – azaz kobotok – az automatizálást minden eddiginél egyszerűbbé a különböző méretű vállalkozások számára.
Hol talál meg minket
Universal Robots USA, Inc
27175 Haggerty Road, Suite 160
48377 Novi, MI. USA.
+1 844-462-6268
+1-844-GO-COBOT
sales@universal-robots.com