<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Aller au contenu principal

Besoin de plus d'informations? Allez sur Universal Robots

A person and an cobot welding side by sideA person and an cobot welding side by side

Une automatisation flexible pour dynamiser votre production

Déployez des cobots sûrs et fiables pour le chargement/déchargement de machines, la palettisation, l'assemblage, le soudage et l'inspection qualité. Leur configuration est rapide et leurs performances mondialement reconnues. Parlez-en dès aujourd'hui avec un expert en automatisation.
Une productivité qui s’étend au-delà des limites humaines pour la palettisation

Une productivité qui dépasse les limites humaines

Les cobots fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7, en prenant en charge les tâches répétitives ou monotones sans pause — augmentant le débit et permettant à votre équipe de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.

-Un ROI rapide avec un faible coût total de possession (TCO)
De nombreux clients constatent un retour sur investissement en quelques mois — souvent en moins de 6 mois — grâce à des coûts d’exploitation prévisibles et une valeur durable.

-Facile à intégrer à la production existante
Compatible avec vos équipements et flux de travail actuels, pour un déploiement rapide avec un minimum de perturbations.

-Simple à utiliser et à adapter pour les équipes
Une programmation intuitive et une montée en compétences rapide permettent aux opérateurs de gérer les tâches quotidiennes sans expertise spécialisée.

100K+ Robots expédiés

<6 Mois pour un retour sur investissement

1200+ Partenaires dans le monde entier

Il s’est amorti en moins de trois mois — c’est l’argent le plus facile que j’aie jamais gagné.

Chris Smith – Managing Partner, Centerline Brackets

Comment des entreprises comme la vôtre utilisent les cobots UR

Alimentation des machines

Alimentation des machines

Les cobots chargent et déchargent les pièces de manière constante, réduisant les temps d’arrêt et augmentant le taux d’utilisation des machines.

Palettisation

Palettisation

L’empilage automatisé maintient un débit régulier et réduit la pénibilité liée aux tâches répétitives pour les opérateurs.

Soudage

Soudage

Les cobots réalisent des soudures uniformes et précises, réduisant les reprises et améliorant la qualité globale.

Assemblage

Assemblage

La manipulation précise et répétable des composants augmente le débit en assemblage à forte diversité (high-mix).

Inspection qualité

Inspection qualité

Les cobots avec vision détectent les défauts de manière fiable, améliorant le taux de conformité du premier coup (first-pass yield).

Pick & place

Pick & place

La manipulation rapide et répétable des pièces augmente le débit et réduit les interventions manuelles.

Le système robotisé peut faire en deux heures ce qu’une équipe de cinq personnes ferait en une journée entière.

Brian Tu – Chief Revenue Officer, DCL Logistics

Approuvé par des entreprises leaders du marché mondial

Avec 100 000 cobots vendus dans le monde, des milliers d'entreprises partagent notre vision de créer un monde où les gens travaillent avec des robots, pas comme des robots. C'est ainsi que nous faisons une différence dans la vie de nos clients.

Démarrez avec Universal Robots

Que vous cherchiez à augmenter la productivité ou à améliorer la flexibilité, notre équipe est prête à vous aider. Remplissez le formulaire et nous vous contacterons pour discuter de la manière dont nous pouvons soutenir vos objectifs d’automatisation.

*Le ROI réel varie selon l’application, le temps de cycle, la charge de travail et l’ampleur du déploiement.